Le servomoteur synchrone AC pour applications exigeantes et dynamiques se caractérise par un couple d'arrêt extrêmement faible. Cela permet une bonne régularité et une bonne fidélité de la trajectoire pour les tâches de positionnement. Mise en service rapide et sûre : avec la « plaque signalétique électronique », toutes les données importantes du moteur sont enregistrées dans le moteur. Le régulateur de servo-entraînement CMMT-AS peut les lire et ainsi paramétrer automatiquement le servomoteur.
La solution à un seul câble (OCP = One-Cable-Plug), peu encombrante, nécessite beaucoup moins de temps d'installation. Le servomoteur est connecté avec 1 seul câble, pour le courant, le signal du codeur et le frein de retenue. Vous obtenez ainsi un câblage plus clair et un remplacement plus facile.
Merci de configurer le produit