Vous pouvez tout simplement régler manuellement le protocole Ethernet souhaité sur le régulateur de servo-entraînement à l’aide d’un commutateur DIL ou, de manière encore plus simple et confortable, le sélectionner directement lors de la mise en service dans la Festo Automation Suite.
Les servocommandes régulent les servomoteurs. Ils sont donc responsables des applications rotatives et, avec un axe, des mouvements linéaires dans la machine. Les servo-variateur sont une technologie clé de l’automatisation. Avec la famille CMMT, nous disposons de compétences approfondies et d’une riche expérience.
50 % plus compact que le plus petit CMMT-AS avec sensiblement les mêmes performances
Avec Festo Automation Suite mettre en service sans erreur en quelques minutes seulement
Connexion moteur du firmware et des paramètres :
Interface de codeur :
Pour une plus grande précision de positionnement du mécanisme de l'axe