• Produits
  • Téléchargements
Contrôleur de servo-moteur CMMT-AS

Aperçu du régulateur de servo-entraînement CMMT-AS

Le régulateur de servo-entraînement compact CMMT-AS, dont le prix et la taille ont été optimisés, fait partie intégrante de la plateforme d'automatisation de Festo. Adapté aux mouvements de point à point et d'interpolation, CMMT-AS est mis en service en quelques minutes seulement avec le logiciel Festo Automation Suite, sans erreur !

Le contrôleur moteur convient à différents systèmes de bus basés sur Ethernet et s'intègre parfaitement dans les architectures de systèmes de commande de différents fabricants. Des blocs fonction spécifiques à son pilotage sont inclus à cet effet.

Le CMMT-AS compact et puissant avec multiprotocole

Vous pouvez tout simplement régler manuellement le protocole Ethernet souhaité sur le régulateur de servo-entraînement à l’aide d’un commutateur DIL ou, de manière encore plus simple et confortable, le sélectionner directement lors de la mise en service dans la Festo Automation Suite.

Connectivité de bout en bout : servo-variateur CMMT - de 50 W à 12 kW

Les servocommandes régulent les servomoteurs. Ils sont donc responsables des applications rotatives et, avec un axe, des mouvements linéaires dans la machine. Les servo-variateur sont une technologie clé de l’automatisation. Avec la famille CMMT, nous disposons de compétences approfondies et d’une riche expérience.

1. Communication basée sur Ethernet

Une gamme de contrôleur pour de nombreux bus de terrain

Intégration facile dans les solutions d'automatisation avec des automates tels que Siemens, Rockwell, Beckhoff et autres

Communication basée sur Ethernet Logos

2. Construction compacte

Tous les branchements ainsi que l'unité de commande CDSB se trouvent à l'avant et sur le dessus du contrôleur

3. Blocs fonctionnels

Intégration facile dans les solutions d'automatisation. Par exemple de Siemens, Rockwell, Beckhoff, etc.

Implémentation rapide de mouvements point à point et de mouvements d'interpolation

4. Jeux de paramètres

Des paramètres optimaux pour des temps de cycle et une sécurité de processus optimisés

Enregistrer jusqu'à 3 jeux de paramètres sur le régulateur pour des applications complexes

5. Sécurité intégrée

Fonctions de sécurité par défaut :

  • STO : safe torque off (SIL3/Cat. 4 PL e)
  • SS1 : safe stop 1 (type c) en cas d'utilisation d'un relais de sécurité externe adapté et d'un câblage approprié
  • SBC : safe brake control (bis SIL3/Cat. 3 PL e)
  • Sorties de diagnostic STA et SBA pour le signal de retour de la fonction de sécurité active

Fonctions de sécurité étendues comme par exemple SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) ou SSR (Safe Speed Range) en développement

Configuration des fonctions de sécurité standard possible sans logiciel

6. Interfaces de codeur

Entrée multi-codeurs pour les moteurs

Entrée pour 2e codeur :

  • Pour les solutions de sécurité à 2 canaux avec système de mesure redondant
  • Pour une plus grande précision de positionnement du mécanisme de l'axe
  • Pour les applications spéciales (p. ex. découpe à la volée)
  • Pour la synchronisation de deux axes

7. Raccordement moteur

Le raccordement du servomoteur EMMT-AS s'effectue au moyen d'une solution monocâble (One Cable Plug)

Les autres servomoteurs sont raccordés avec des câbles séparés

8. Couplage du circuit intermédiaire

Récupération d'énergie via le circuit intermédiaire

9. Unité de commande CDSB

Élément de commande avec écran tactile et interface USB

Diagnostic simple en texte clair et réglage du régulateur sur site