• Produits
  • Téléchargements

Qualité éprouvée !

Universellement applicable et doté d’un excellent concept de sécurité : c’est pourquoi l’électrodistributeur piloté VOFC est utilisé comme distributeur de commande dans les principales lignes de production chimique, pétrochimique et pharmaceutique du monde, ainsi que dans l’industrie pétrolière et gazière, de préférence pour commander des servovérins à simple ou double effet.

Les électrodistributeurs fonctionnent également de manière extrêmement fiable et sûre avec des fonctions « fail-safe » pour l’arrêt sécurisé des servovérins avec régulateurs de position.

La sécurité fonctionnelle dans l’industrie des process

Les dispositifs de sécurité dans les installations industrielles sont destinés à réduire au niveau acceptable le plus bas possible les risques que l’installation présente pour les personnes, l’environnement et les biens. Fondamentalement, plus l’installation est dangereuse, plus les dispositifs de sécurité doivent fonctionner de manière fiable en cas de besoin. Si une installation est classée dans un niveau SIL, certains principes d’installation tels que la conception redondante doivent être respectés. Cela permet de réduire au maximum le risque de dysfonctionnement du dispositif de sécurité.