Le VYKA dose les plus petites quantités de liquide avec grande précision et avec une largeur de seulement 7 mm. Grâce à l'utilisation de polymères hautes performances comme membrane de séparation, il convient également aux liquides agressifs. Le faible volume interne offre les meilleures possibilités pour le nettoyage. Combiné aux matériaux répertoriés par la FDA, le VYKA est idéal pour les applications très sensibles. La régulation du débit assure la plus grande répétabilité du comportement de commutation. De plus, la réduction du courant de maintien de l'électronique enfichable VAVE empêche la montée en température des liquides sensibles.
Le distributeur maîtrise avec aisance les pressions jusqu'à 2 bar et les valeurs Kv jusqu'à 350 ml/min. En outre, les dimensions réduites de la grille permettent une large gamme d'applications, par exemple dans le cadre de l'utilisation de plaques de microtitration.
Les polymères hautes performances FKM et FFKM des membranes de séparation résistent même aux liquides agressifs, protègent la durée de vie du distributeur et préviennent en même temps la corrosion. Il s'agit là d'un aspect idéal, notamment pour les applications sensibles, car les faibles volumes internes offrent également les meilleures options de nettoyage.
Avec le VYKA, la commande 12 ... 26 V DC de l'électronique enfichable VAVE-K1 ou du module de commande de distributeur VAEM assure une réduction du courant de maintien.
Merci de configurer le produit