Le premier capteur de proximité avec réglage automatique du point de commutation. Il rend la mise en service d'un capteur de proximité plus facile que jamais. Avec sa zone de détection de 20 mm, il s'installe facilement et en toute sécurité, notamment lorsque le montage est difficile.
Le SDBT-MSX s'avère idéal pour toutes les applications standard, en particulier dans l'automatisation d'usine et l'industrie électronique / la manipulation de petites pièces.
Il suffit de monter grossièrement le SDBT-MSX en position finale, de connecter le câble à la commande et de mettre l'installation en marche. C’est tout ! Nettement plus simple, plus rapide et plus sûr que ce à quoi nous étions habitués jusqu'à présent. La reconnaissance automatique du point de commutation apprend le point de commutation pendant le fonctionnement. Et vous n'avez pas besoin d'une alimentation électrique pendant l'installation !
Vous pouvez également utiliser la touche de commande capacitive. Vous apprenez le point de commutation à la main, vous définissez s'il s'agit de PNP, NPN ou NO, NC et la fenêtre de commutation de 2 ... 15 mm. Grâce à ces possibilités, vous réduisez en même temps la diversité des types dans votre stock.
Découvrez à quel point la mise en service du capteur de proximité est simple et rapide :