• Produits
  • Téléchargements

Polyvalent !

Le capteur de pression SPAN à prix attractif convainc par son extrême flexibilité assurée par des sorties électriques commutables et par une variance très élevée dans les plages de mesure de la pression et les raccords pneumatiques. Grâce à sa forme compacte de 30 x 30 mm, à ses nombreuses variantes et à son menu convivial, ce capteur convient aux domaines d'application les plus divers.

Flexible et polyvalent

Grâce aux possibilités de commutation des sorties électriques guidées de manière intuitive :

  • PNP/NPN
  • Contact à ouverture (NF)/Contact à fermeture (NO)
  • Sortie de courant/en tension

Mise en service très simple

Grâce au menu convivial du SPAN, la mise en service est très simple et rapide. La fonction de réplication permet de mettre d'autres capteurs de pression SPAN en service encore plus facilement.

Une visibilité optimale

L'écriture contrastée en blanc sur un écran bleu ressort clairement :

  • Affichage alphanumérique sur deux lignes
  • Message d'état en grand grâce au passage en rouge de l'ensemble de l'écran

Plus productif grâce à une mesure optimale de la pression

Le SPAN mesure la pression pour les fluides gazeux. Les fonctions suivantes sont possibles :

  • Surveillance du réseau (pression existante)
  • Contrôle de la pression sur le manodétendeur (pression dans la plage de consigne)
  • Vide (pièce aspirée)
  • Contrôles d'étanchéité (chute de pression au fil du temps)
  • Détection d'objet (pression dynamique existante)