• Produits
  • Téléchargements
Système d’E/S décentralisées CPX-AP-I

IO-Link avec CPX-AP-I :

Jusqu’à quatre appareils IO-Link peuvent être intégrés dans le système CPX-AP-I par maître IO-Link et plusieurs maîtres IO-Link peuvent être connectés à une interface de bus. Ainsi, jusqu’à 316 appareils IO-Link sont théoriquement possibles par interface de bus (en fonction des exigences de performance respectives).
Le module maître IO-Link permet de connecter au système d’automatisation CPX-AP-I tous les appareils Festo et tiers ainsi que les composants Festo. Et grâce à l’outil Festo IO-Link intégré dans Festo Automation Suite, le paramétrage et le réglage du port maître s’effectuent aisément via leur interface utilisateur graphique. En outre, les IO Device Descriptions et les plug-ins des appareils IO-Link connectés sont chargés, de sorte que le paramétrage puisse être effectué en quelques clics.

Topologie du système

À partir de l’interface de bus, une ou deux lignes peuvent être mises en place selon le principe Daisy-Chain. En combinaison avec le système d'ES/S décentralisées CPX-AP-A, une topologie en étoile est également possible.

Communication en bus de terrain

L’interface de bus est utilisée pour connecter le CPX-AP-I à la commande de niveau supérieur via les protocoles de bus basés sur Ethernet ainsi que EtherCAT ou PROFIBUS.

Système de communication AP

La nouvelle technologie de communication AP combine un API hôte avec des appareils IO-Link, des entrées et sorties numériques et analogiques, et le transfert de données vers le cloud dans un seul et même ensemble. La connexion flexible avec le système d'E/S décentralisées modulaire CPX-AP-A et l’intégration directe des terminaux de distributeurs Festo dans la topologie variée et flexible avec les systèmes d’I/O à distance sont uniques.

  • Topologies flexibles avec les systèmes d'E/S décentralisées CPX-AP-I et CPX-AP-A
  • Ingénierie simplifiée sans logiciel supplémentaire
  • Communication en temps réel jusqu’au terminal de distributeurs

Concept d’alimentation électrique

Le système d’automatisation CPX-AP-I dispose de lignes séparées pour la communication et l’alimentation électrique ainsi que de deux circuits d’alimentation distincts

  • L’alimentation électrique peut être transmise séparément pour chaque module individuel ou comme une alimentation centrale de module à module
  • Formation de zones de tension possible
  • Transmission de données stable

Modules du CPX-AP-I

Un système d’automatisation CPX-AP-I se compose de l’interface de bus et d’au moins un module d’entrée/sortie supplémentaire ou d’un maître IO-Link. Dans le système, jusqu’à 79 modules peuvent être librement combinés avec l’interface de bus.

  • Interface de bus
  • Maître IO-Link
  • Modules d’entrée/de sortie numériques
  • Module d’entrée analogique

Festo Automation Suite

Grâce à l’intégration dans le logiciel de mise en service, il est possible de configurer et de paramétrer des topologies de système complètes avec les systèmes d’E/S décentralisées CPX-AP-I et CPX-AP-A, et de les mettre en service rapidement, facilement et très confortablement. Cela vaut non seulement pour les E/S décentralisées, mais aussi pour un grand nombre de terminaux de vannes et de dispositifs IO-Link comme les actionneurs et les capteurs, ainsi que pour des solutions complètes de servocommande (électromécanique).

Des avantages décisifs :

  • Le « forçage » des données de processus sans commande ni programmation complexe pendant la mise en service
  • Mettre à jour le micrologiciel de l’appareil
  • Accès et téléchargement des fichiers de description d’appareil
  • Accès direct aux manuels

Numérisation industrie 4.0

Connecté à la passerelle IoT Festo, le CPX-AP-I communique via des protocoles cloud standard tels que MQTT ou OPC UA jusqu’au cloud. Cela facilitera à l’avenir la maintenance prédictive et la surveillance d’état.

Terminaux de distributeurs intégrés directement dans le système CPX-AP-I

La communication système AP, intégrée dans tous les terminaux de distributeurs futurs Festo, facilite leur intégration dans votre application. Et même aujourd’hui, les familles de terminaux de distributeurs existants, comme le VTUG ou le MPA-L, peuvent être facilement et directement intégrées dans le système via leur interface AP. De plus, de nouvelles fonctions ont été ajoutées, telles que des compteurs de cycles de commutation ou la surveillance de la tension de charge. En outre, leur connexion au cloud devient possible. À l’avenir, cela permettra d’utiliser des outils intelligents tels que des tableaux de bord pour la maintenance préventive et la surveillance d’état.