• Produkte
  • Downloads
Servoantriebsregler CMMT-AS

Der Servoantriebsregler CMMT-AS im Überblick

Der preis- und größenoptimierte, kompakte Servoantriebsregler CMMT-AS ist integraler Bestandteil der Automatisierungsplattform von Festo. Geeignet für Punkt-zu-Punkt- und interpolierende Bewegungen, ist CMMT-AS mit der Festo Automation Suite in nur wenigen Minuten in Betrieb genommen – fehlerfrei!

Der Regler eignet sich für unterschiedliche Ethernet-basierte Bussysteme und lässt sich lückenlos in Systemumgebungen der Steuerungen unterschiedlicher Hersteller integrieren. Steuerungsspezifische Funktionsbausteine dafür sind inklusive.

Der kompakte und leistungsstarke CMMT-AS mit Multiprotokoll

Das gewünschte Ethernet-Protokolle können Sie ganz einfach manuell auf dem Antriebsregler per DIL-Schalter einstellen oder noch einfacher und komfortabler direkt bei der Inbetriebnahme in der Festo Automation Suite auswählen.

Durchgängige Connectivity: Servoantriebsregler CMMT - von 50 W bis 12 kW

Servoantriebe regeln Servomotoren. Damit sind sie zuständig für rotative Anwendungen und, zusammen mit einer Achse, für lineare Bewegungen in der Maschine. Servoantriebsregler sind eine Kerntechnologie der Automatisierung. Mit der CMMT-Familie verfügen wir über die volle Kompetenz und Erfahrung.

Ihre Vorteile im Überblick

1. Ethernet-basierte Kommunikation via Multiprotokoll

  • Ein Servoantrieb für mehrere Feldbusse
  • Einfach in Automatisierungslösungen mit Steuerungen von zum Beispiel Siemens, Rockwell, Beckhoff und anderen integrieren
  • Das gewünschte Ethernet-Protokolle manuell auf dem Antriebsregler per DIL-Schalter einstellen oder in der Festo Automation Suite auswählen

Logos Ethernet-basierte Kommunikation

2. Kompakte Bauweise

Alle Anschlüsse sowie die Bedieneinheit CDSB befinden sich vorne und oben auf dem Regler

3. Funktionsbausteine

Einfache Integration in Automatisierungslösungen. Zum Beispiel von Siemens, Rockwell, Beckhoff etc.

Schnelle Implementierung von Punkt-zu-Punkt-Bewegungen und von interpolierenden Bewegungen

4. Parametersätze

Optimale Parameter für optimierte Taktzeiten und Prozesssicherheit

Bis zu 3 Parametersätze für komplexe Anwendungen auf dem Regler speichern

5. Integrierte Sicherheit

Schutzfunktionen standardmäßig:

  • STO: sicher abgeschaltetes Moment (SIL3/Kat. 4 PL e)
  • SS1: sicherer Stopp 1 (Type c) bei Verwendung eines geeigneten externen Sicherheitsschaltgerätes und geeigneter Beschaltung
  • SBC: sichere Bremsenansteuerung (bis SIL3/Kat. 3 PL e)
  • Diagnoseausgänge STA und SBA zur Rückmeldung der aktiven Sicherheitsfunktion

Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie z.B. SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) oder SSR (Safe Speed Range) in Vorbereitung

Konfiguration der Standardsicherheitsfunktionen ohne Software möglich

6. Encoder Schnittstellen

Multi-Encoder-Eingang für Motoren

Eingang für 2. Encoder:

  • Für sicherheitsgerichtete 2-Kanal-Lösungen mit redundantem Messsystem
  • Für höhere Positioniergenauigkeit der Achsmechanik
  • Für spezielle Anwendungen (z.B. fliegende Säge)
  • Zur Synchronisation zweier Achsen

7. Motoranschluss

Der Anschluss des Servomotors EMMT-AS erfolgt mittels Ein-Kabel-Lösung (OCP)

Andere Servomotoren werden mit getrennten Leitungen angeschlossen

8. Zwischenkreiskopplung

Energierückspeisung über den Zwischenkreis

9. Bedieneinheit CDSB

Bedienelement mit Touchscreen und USB-Schnittstelle

Einfache Volltextdiagnose und Einstellung des Reglers vor Ort