• Produkte
  • Downloads

Medienströme steuern!

Normally Closed oder Normally Open? Jetzt haben Sie die Wahl. Damit können Sie Ihre Medienströme wie Granulate, feststoffhaltige Flüssigkeiten, hochviskose und abrasive Medien noch besser steuern. Kaum Strömungswiderstand, kein Verstopfen, einfach gereinigt und Totraumarm: Das bedeutet freie Fahrt für Ihre Medien.

Modular und langlebig

Die Einzelteile des VZQA sind modular konfigurierbar. Ob Anschlussnormen, Materialien oder Quetschelemente. Auch die Dichtkartusche, lässt sich ohne Spezialwerkzeug einfach aus‑ tauschen. Notwendig ist dies bei bestimmten Einsatzbedingungen erst nach ungefähr einer Million Schaltspielen. Dies und die einfache Montage machen das VZQA Quetschventil sehr wirtschaftlich. Robust und zuverlässig im Einsatz.

Normally Closed (NC) oder Normally Open (NO)

Die NC‑Version wird erstmals ohne zusätzlichen Antrieb realisiert. In der Aluminiumausführung ist die Positionsabfrage über einen Magnetring im Kolben möglich. Bei der NO-Version wird das schlauchförmige Quetschelement direkt mit Druckluft beaufschlagt.

Einfach zu reinigen

Beide VZQA Versionen lassen sich innen wie außen leicht reinigen. Der volle Durchgang des Quetschventils sorgt für einen hohen Durchfluss Ihres Mediums. Damit werden Ihre hygienischen Prozessabläufe und deren Reinigung optimal unterstützt.