• Produkte
  • Downloads

Auto teach-in für Zylinderschalter SDBT-MSX

Nur bei Festo. Der erste Zylinderschalter mit automatischer Schaltpunkteinstellung. Er macht es so einfach wie nie, einen Zylinderschalter in Betrieb zu nehmen.

Mit seinem Erfassungsbereich von 20 mm lässt er sich einfach und sicher installieren, gerade, wenn die Montage erschwert ist. Egal ob Rundzylinder mit Befestigungsbausatz oder Profilzylinder mit T-Nut. Mit seinem hochkompakten Gehäuse eignet sich SDBT-MSX ideal für alle Standardapplikationen. Insbesondere in der Fabrikautomatisierung, der Elektronikindustrie und im Bereich Kleinteilehandling - selbst bei kleinen Zylinderhüben.

The technical highlights presented by the Product Manager

Find out how quick and easy it is to commission the proximity switch: