• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Bewegung aus einem Guss

Stark, präzise und kompakt. Der kraftvolle Doppelkolbenantrieb des Mini-Schlittens DGST besticht insbesondere durch die präzise und belastbare Kugelumlaufführung. Aber auch durch die Kombination von Schlitten und Joch aus einem Teil. Das Ergebnis: höchste Genauigkeit in der Anwendung.

Ein echtes Raumwunder!

Die im Bauraum integrierten Dämpferelemente und die extrem kurze Baulänge machen den DGST zum kompaktesten Schlittenantrieb am Markt. So spart der DGST Platz in jeder Kundenanwendung.

Dämpfen: Sie haben die Wahl

Die große Dämpfungsvielfalt eröffnet ebenso wie der Einsatz von Positionstransmittern zahlreiche auch neue Anwendungsmöglichkeiten. Oder Sie sparen Kosten und betreiben den DGST ohne zusätzliche Dämpfung.

Hochpräzise

Joch und Schlitten beim DGST sind aus einem Teil gefertigt. Dies ermöglicht die bestmögliche Genauigkeit und Winkeltreue der Schnittstellen von Schlitten und Joch zueinander. Und die Belastbarkeit und Robustheit, insbesondere der Schnittstelle am Joch, steigt zusätzlich.

Festo Elevator Pitch: Pneumatik-Schlitten-Serie DGST

Erfahren Sie in 35 Sekunden die Eigenschaften und Vorteile der Pneumatik-Schlitten-Serie DGST