• Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Kompakt positioniert!

Der sehr kompakte Mini-Schlitten EGSC-BS glänzt mit einer geschützten Kugelumlaufführung. Die innenliegende Spindel und Führung ermöglichen die präzise und laufruhige Bewegung – horizontal wie auch vertikal.

Montage „one-size-down“

Ganz einfach: die Montage des Mini-Schlittens EGSC-BS mit der Spindelachse ELGC-BS und der Zahnriemenachse ELGC-TB, ist durch die universelle Profilbefestigung und ohne zusätzlichen Adapter möglich.

1. Integrierte Kupplung

Sehr kompakte, in den Mini-Schlitten integrierte Kupplung. Inklusive einfachem Tausch im Servicefall, kompatibel mit Axial- und Parallelbausatz

2. Linearführung und Kugelumlaufführung

  • Integrierte Linearführung mit langlebiger Kugelumlaufführung für eine verbesserte Verdrehsicherheit bei hohen Momenten
  • Steife und präzise Führungsschiene zur Aufnahme von Querkräften sowie erhöhte Steifigkeit des Mini-Schlittens

3. Kugelgewindetrieb

Sehr hochwertiger Kugelgewindetrieb mit geringer innerer Reibung und minimalem Grundlastmoment. Das erlaubt die Nutzung eines kleineren und leichteren Motors mit geringerer Leistung.

4. Jochplatte

Standardisierte Schnittstelle für die adapterfreie Direktmontage des elektrischen Drehantriebs ERMO

5. Motormontage

EGSC Motormontage

Frei wählbare Motorpositionen: Anbausätze axial oder parallel auch nachträglich umbaubar

6. Druckausgleichsanschluss

EGSC Druckausgleichsanschluss

Standard: Filter eingeschraubt
Optional: nachträglich gefasst

Umgebungspartikel oder Feuchtigkeit werden nicht in den Elektrozylinder eingesaugt und keine Partikel emittieren in die Umgebungsluft