Extrem schlank, klein und mit einem Druck bis zu 7 bar oder im Vakuumbetrieb bis 0,9 bar sehr leistungsfähig: bestens, wenn Sie auf kleinstem Raum viele Schaltventile nebeneinander betreiben wollen. Das 3/2-Wegeventil NC mit einem Durchfluss bis zu 5,5 l/min können Sie auch zu einer Ventilinsel mit bis zu 20 Plätzen ausbauen.
Zum Beispiel im Bereich In-Vitro-Diagnostik (IVD) für kleine Point-of-Care (PoC)-Geräte, bei denen die Miniaturventile viele Membranen auf einer „Lab-on-a-Chip“- Kassette betätigen, die den Analyse-Prozess und die Reagenzien enthält. Oder zur Steuerung des Flüssigkeitsflusses in Dialyse-Geräten, um Membranschalter zu betätigen, die die kontaminierten Flüssigkeiten vom System getrennt halten. Als Pilotventil oder zur direkten Steuerung von kleinen Gasströmen in der Elektronik- oder Halbleiter-Industrie: VOVK ist ein Miniatur-Allrounder. Der extrem geringe Energieverbrauch von nur 0,5 Watt und die Schaltzeit von 6 Millisekunden erlauben Anwendungen, wo viele Ventile möglichst kompakt nebeneinander kleine Gasströme schalten.
Vakuum-Tauglichkeit, Drücke bis zu 7 bar und die Breite von nur 5,9 mm machen VOVK einzigartig. Für maximale Anwendungsvielfalt gibt es drei Versionen: Mit Flanschanschluss zur Montage von Ventilen auf einer Kanalplatte, bis zu 20 Ventile direkt anreihbar oder als Einzelventil mit Stecknippeln.
Bitte konfigurieren Sie Ihr Produkt