Universell einsetzbar und mit ausgezeichnetem Sicherheitskonzept ausgestattet: Deshalb wird das vorgesteuerte Magnetventil VOFC in weltweit führenden chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Produktionslinien sowie in der Öl und GasIndustrie als Steuerventil eingesetzt – bevorzugt zum Ansteuern einfach oder doppeltwirkender Stellantriebe.
Auch bei „Fail-safe“-Funktionen zur sicheren Abschaltung von Stellantrieben mit Stellungsregler arbeiten die Magnetventile extrem zuverlässig und sicher.
Sicherheitseinrichtungen in prozesstechnischen Anlagen sollen die Gefahren, die von der Anlage für Menschen, Umwelt und Sachwerte ausgehen, auf ein möglichst geringes, akzeptables Maß reduzieren. Grundsätzlich gilt: Je gefährlicher die Anlage, desto zuverlässiger müssen die Sicherheitseinrichtungen im Bedarfsfall funktionieren. Ist eine Anlage in ein SIL-Level eingestuft, müssen bestimmte Installationsprinzipien wie z. B. redundante Auslegung eingehalten werden. Damit lässt sich das Risiko bei einer Fehlfunktion der Sicherheitseinrichtung weitestgehend reduzieren.