• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Vielseitig

Die Kombination für viele Anwendungen: Schlauch PUN-H und Steckverschraubung QS. Für den optimalen, dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen zusammengestellt. Hydrolysebeständig und für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchte geeignet.

Zuverlässige Druckluftversorgung

Für Standardanwendungen sowie in Nassbereichen bei Kontakt mit Wasser bis 50°C. Keine hydrolysebedingte Rissbildung beim Schlauch PUN-H dank modifiziertem Werkstoff.

Hoch flexibel

Der knickbeständige PUN-H ermöglicht leichtes Verlegen in Ihrer Anlage. Dank seiner Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit ist der Schlauch tauglich für die Lebensmittelindustrie. Und in der schwarzen Ausführung UV-beständig und somit im Außenbereich einsetzbar.

Kurze Installationszeit dank bewährtem plug and work

Einfaches Stecken und Lösen bietet die QS Verschraubungen in gewohnter Festo Qualität mit dem bewährten Dicht- und Löseprinzip.

Transparenz für mehr Sicherheit

Mit den transparenten Typen können Sie Partikel, Feuchtigkeit und Öl im Schlauch problemlos erkennen. Damit haben Sie eine einfache und wirksame Zustandskontrolle in Ihrer Anlage.