• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Der ADN ist äußerst kompakt, leicht und auf das Nötigste komprimiert. Sein robustes Design nach ISO-Standard und seine mehr als 350 Varianten in unterschiedlichsten Größen, Längen und Dämpfungen machen ihn extrem attraktiv für viele Anwendungen.

Mehr Möglichkeiten als die Norm

  • Ab ⌀ 12 bis 125 mm
  • Individuelle Varianten einfach online konfigurierbar
  • Umfangreiches Montagezubehör für nahezu jede Einbausituation

Mehr Leistungsfähigkeit – für höchste Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage

  • Hohe Geschwindigkeiten und Maschinentakte möglich durch ausgezeichnete Laufeigenschaften und hervorragendes Dämpfungsverhalten
  • Bis zu 50 % weniger Einbauraum gegenüber den großen Normzylindern ISO 15552
  • Systematisch durchdacht: 1 Zylinderschalter, an 3 Seiten in T-Nuten einsetzbar für alle Baugrößen und viele weitere Zylinderfamilien

Mit selbsteinstellender Dämpfung PPS

  • Kein aufwändiges Einstellen und Nachjustieren notwendig
  • Prozesssicher, da ein Verstellen ausgeschlossen ist
  • Geringere Erschütterungen und Geräuschentwicklung