• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Die robuste und zuverlässige lineare Führungseinheit DFM

Zuverlässigkeit hat einen Namen: DFM. Die Linearführung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt besticht durch optimale Eigenschaften seiner Führung, mit Robustheit und Flexibilität.

Sicher, gut handhabbar und belastbar ist diese Linearführung auch für den Einsatz bei hohen Momenten geeignet. Das ist hohe Führungskompetenz in beiden Lager-Ausführungen: mit Gleitführung oder Führungsbuchsen mit Kugelumlauf-Führung.

Doppelte Führungskompetenz

Der doppeltwirkende pneumatische Zylinder der DFM-Serie kann mit seinen beiden verschiedenen Führungen bis zu 100 % höhere Massen bewegen als seine Wettbewerber. Im Umkehrschluß bedeutet das, Sie können eine Baugröße kleiner einsetzen und sparen Platz. Der Beitrag von Festo für Ihre neue Maschinengeneration inklusive flexibler Befestigung und flexibler Luftversorgung,

Flexibel

Durch die unterschiedlichen Montage- und Luftanschlussmöglichkeiten passt sich der lineare Führungszylinder DFM flexibel an jede Applikation an. Durch diese Eigenschaften ist er optimal nutzbar, sei es hochkant oder querliegend, als direkt verschraubte oder auch durchgeschraubte Führungseinheit.

Kompaktes Design

Mit der Kombination aus linearem pneumatischem Zylinder und leistungsfähiger Führungseinheit bewegt der DFM selbst auf kleinem Bauraum hohe Massen sicher. Aufgrund seiner belastbaren Lagerbuchsen ist die Linearführung prädestiniert für Aufgaben wie Stoppen, Heben oder Klemmen mit Verdrehsicherung. Und die Linearführung arbeitet zudem sehr präzise hinsichtlich ihrer Wiederholgenauigkeit.

Immer verfügbar dank Festo Kernprogramm

Darüberhinaus ist der Führungszylinder DFM Bestandteil des Festo Kernprogramms und somit weltweit schnell verfügbar in Kugellager- oder Gleitlager-Ausführung. Die zuverlässige und langlebige Führungseinheit erlaubt Ihnen, diese Eigenschaften in Ihre Maschine zu übernehmen.

Zuverlässig robust

Aufgrund der deutlich besseren Lagerung der Führungsstangen ist der Linearzylinder der DFM-Serie im Vergleich zu Führungen des Wettbewerb weitaus belastbarer und ausdauernder.

Sie erhalten diesen doppeltwirkenden Führungszylinder in der Ausführung mit Dämpfungsplatten oder einstellbarer Dämpfung, und somit wählbar in den Eingenschaften des Endlagenverhaltens. Und damit nicht genug: Das neue Zubehör für Zylinder von Festo bietet weitere Vereinfachung der Inbetriebnahme Ihres Führungszylinders - alles aufeinander abgestimmt und im Shop zu bestellen.