• Produkte
  • Downloads

Höchst flexibel!

Mit dem Sensor SPAU für Druckmessung, Drucküberwachung und Druckabfrage sind permanent alle Druckwerte unter Kontrolle: für mehr Produktivität und Prozesssicherheit. Und für die schnellere Inbetriebnahme der Anlage.

Intelligente Druckmessung

Der SPAU ist ein intelligenter Drucksensor mit frei programmierbarem Schwellwert- oder Fensterkomparator. Sein großer Funktionsumfang für nicht korrosive Gase umfasst:

  • Netzüberwachung
  • Reglerüberwachung
  • Vakuummonitoring
  • Dichtheitsprüfungen
  • Objekterfassung

Über IO-Link sind auch Fernwartung und -parametrierung sowie ein einfacher Sensorenwechsel möglich.

Einzigartig flexibel

Die einzigartig flexible Druckadaption sorgt in sämtlichen Einbausituationen für einfache und schnelle Montage. So ist die Druckabgangsrichtung hinten und unten ebenso wie die Steckerabgangsrichtung M8/M12 nach oben, unten und hinten über Baukasten frei wählbar. Und die umschaltbaren PNP/ NPN Strom- und Spannungsausgänge ermöglichen die Adaption an alle Steuerungen.

Einfache Bedienung

Mit großem, gut lesbarem und zweifarbigem Blau/Rot-LCD-Display für sofortiges Erkennen, ob der Druck in Ordnung ist. Und übersichtlicher 3-Tasten-Menüführung: schnell in Betrieb genommen und per einfacher Druckschaltpunkteinstellung geteacht.

Robuste Bauform

Die Gestaltung in IP65 ermöglicht Einsatz in rauer Umgebung.

Optimierter Bauraum

Optimierter Bauraum durch die Integration in die Wartungsgeräte MS4 und MS6.

SPAU