• Produkte
  • Downloads

Vielseitig einsetzbar!

Der preisattraktive Drucksensor SPAN überzeugt mit maximaler Flexibilität durch umschaltbare elektrische Ausgänge sowie durch höchste Varianz in Druckmessbereichen und pneumatischen Anschlüssen. Durch die kompakte Bauform 30 x 30 mm, den vielen Varianten und einer anwenderfreundlichen Menüführung eignet sich der Sensor für verschiedenste Einsatzgebiete.

Flexibel und vielseitig einsetzbar

Dank der intuitiv geführten Umschaltmöglichkeiten der elektrischen Ausgänge:

  • PNP/NPN
  • Öffner/Schließer
  • Strom-/Spannungsausgang

Absolut einfache Inbetriebnahme

Durch die anwenderfreundliche Menüführung des SPAN ist die Inbetriebnahme absolut einfach und schnell. Weitere SPAN Drucksensoren lassen sich durch die Replizierfunktion noch einfacher in Betrieb nehmen.

Bestens sichtbar

Die kontrastreiche Schrift in Weiß auf blauem Display ist deutlich zu erkennen:

  • Zweizeilige alphanumerische Anzeige
  • Großflächige Statusrückmeldung durch Rotumschaltung des gesamten Displays

Produktiver durch optimale Druckmessung

SPAN misst den Druck für gasförmige Medien. Folgende Funktionen sind möglich:

  • Netzüberwachung (Druck vorhanden)
  • Drucküberwachung am Druckregler (Druck im Sollbereich)
  • Vakuum (Teil angesaugt)
  • Dichtheitsprüfungen (Druckabfall über Zeit)
  • Objekterfassung (Staudruck vorhanden)