En la amplia oferta de ventosas, que difieren en tamaño, forma o material, también encontrará la ventosa adecuada para su aplicación.
Para montar también con precisión la ventosa perfecta, puede utilizar nuestro kit de construcción modular y pedir, al mismo tiempo, el soporte, el filtro o los accesorios adecuados para la compensación angular o de altura.
Gracias a su sistema modular, la ventosa de sujeción ESG ofrece ilimitadas posibilidades de combinación con más de 5.000 variantes. De esta forma encontrará la ventosa ideal para cada aplicación, con una relación precio/rendimiento muy atractiva.
Ya se trate de piezas pequeñas, superficies rugosas, piezas engrasadas, condiciones ambientales exigentes o geometrías difíciles, en nuestro sistema modular encontrará la ventosa de sujeción perfecta para cada aplicación.
Mediante el sistema modular puede definir una versión optimizada de la ventosa en función de su pieza. Usted recibe las ventosas configuradas completamente premontadas y probadas. Las cuales están listas para ser empleadas inmediatamente.
El conjunto modular ESG
La ventosa de sujeción ESG está compuesta por la ventosa ESS y el elemento de fijación de la ventosa ESH. Se pueden combinar a voluntad para crear más de 5000 variantes.
Puede elegirse entre: