Con una anchura de tan solo 7 mm, la VYKA dosifica cantidades mínimas de fluido con total precisión. Gracias al empleo de polímeros de alto rendimiento a modo de membrana de separación también puede emplearse con medios agresivos. El reducido volumen interno ofrece unas condiciones de limpieza excelentes: en combinación con los materiales enumerados por la FDA, la VYKA resulta ideal para aplicaciones muy sensibles. La regulación de corriente permite un elevado nivel de reproducibilidad del comportamiento de conmutación. Además, la reducción de la corriente de reposo de la electrónica enchufable evita el calentamiento, incluso en el caso de fluidos sensibles.
La válvula domina fácilmente presiones de hasta 2 bar y valores Kv de hasta 350 ml/min. Además, sus reducidas dimensiones permiten su uso en un amplio espectro de aplicaciones como, por ejemplo con placas microtituladoras.
Los polímeros de alto rendimiento FKM y FFKM de las membranas de separación son resistentes a los fluidos más agresivos, protegen el interior de las válvulas y evitan la corrosión. Son perfectas precisamente para aplicaciones muy sensibles, ya que su reducido volumen interno ofrece excelentes condiciones de limpieza.
En la VYKA, el control de 12 … 26 V DC de la electrónica insertable VAVE-K1 o el módulo de control de válvulas VAEM permiten una reducción de la corriente de reposo.
Configure su producto