• Productos
  • Descargas
  • Diagrams
Servomotor EMMT-AS

Servomotor EMMT-AS: máxima eficiencia con el máximo rendimiento

El servomotor síncrono AC para aplicaciones exigentes y dinámicas se caracteriza por un par de retención extremadamente bajo. Esto permite una excelente capacidad de regulación y una gran exactitud de trayectoria para tareas de posicionamiento. Puesta en funcionamiento rápida y segura: con la “placa de características electrónica”, todos los datos importantes del motor se almacenan en él mismo. El regulador de servoaccionamiento CMMT-AS puede leerlos y parametrizar así el servomotor automáticamente.

Servomotor EMMT-AS

Compacto: solución de cable único en el EMMT-AS

La solución compacta de cable único (OCP = One-Cable-Plug) requiere un trabajo de conexión notablemente menor. El servomotor se conecta con 1 solo cable, para corriente, señal del encoder y freno de inmovilización. De esto modo, el cableado será más claro a la vista y su sustitución más sencilla.