DFPD: la nueva referencia en actuadores giratorios. Como actuador independiente o como componente de una válvula de proceso totalmente automatizada de Festo: el momento de giro de 10 … 2.300 Nm, el ángulo de rotación de hasta 180° y la disponibilidad de versiones resistentes a la corrosión, convierten al DFPD, de simple o doble efecto, en la solución idónea para válvulas de bola, válvulas de mariposa y compuertas de aire en las industrias química, farmacéutica y de bebidas, así como también en las soluciones para el tratamiento del agua.
La combinación compacta de cremallera y piñón, especialmente en la versión de simple efecto, se puede instalar cómodamente incluso si el espacio de montaje es limitado. La gran variedad de variantes y los patrones de taladros normalizados según NAMUR VDI/VDE 3845 para válvulas servopilotadas y muchos dispositivos periféricos convencionales, abren las puertas a multitud de opciones de uso. También se puede ajustar la posición final en ambos lados y el sentido de giro se puede seleccionar en los DFPD de simple y de doble efecto.
Gracias a la morfología del resorte se puede definir óptimamente el margen de presiones para la tarea. De esta manera, se pueden ajustar presiones de 2 … 6 bar en pasos de 0,5 bar.
La fiabilidad del DFPD se mantiene también con temperaturas extremas: la gama de versiones para temperaturas altas y bajas cubre desde -50 hasta +150 °C.
Equipados para aplicaciones difíciles en la industria química: gracias a la interfaz NAMUR conforme con VDI/VDE 3847, la culata posterior anodizada dura, los tornillos de regulación antiexpulsión para la posición final, el anillo de centrado del eje y el paquete de resortes libre de materiales no ferrosos, los DFPD-C y DFPD-C-VDE2 se convierten en el nuevo punto de referencia para los actuadores giratorios en la industria química.
Con el configurador para unidades de válvula de proceso, la selección de la solución óptima es un juego de niños. Tras las selección de sus parámetros, el configurador le propondrá directamente las combinaciones adecuadas, incluido el SystemID y la descarga de archivos CAD; así su trabajo de ingeniería será más rápido, seguro y sencillo.