El grupo modular del generador de vacío OVTL con sus numerosas funciones integradas se compone del generador de vacío OVEL con el perfil distribuidor correspondiente y los accesorios. Se suministra completamente montado y puede utilizarse inmediatamente en una amplia gama de sectores y aplicaciones.
El sensor de vacío integrado supervisa los niveles de vacío y los tiempos de evacuación. Esto garantiza un proceso fluido; usted obtiene una alta seguridad en el proceso a la vez que reduce los tiempos de inactividad de su sistema.
El impulso del eyector, que se puede gobernar por separado, también permite depositar la pieza de forma rápida y segura. Se regula mediante un tornillo estrangulador u, opcionalmente, mediante una electroválvula.
Una válvula de antirretorno integrada evita que se produzcan caídas de presión. Esto permite un funcionamiento sostenible, al mismo tiempo que ahorra energía.
Gracias al filtro integrado con silenciador abierto, el OVTL es extremadamente fácil de mantener: el esfuerzo de mantenimiento significativamente reducido a lo largo de todo el ciclo de vida del producto va acompañado de un menor nivel de ruido. Gracias a IO-Link, la puesta en funcionamiento y la parametrización son extremadamente sencillas. También los esfuerzos de instalación y de montaje son muy reducidos, por ejemplo, gracias a la instalación con conectores en H y los racores rápidos roscados.
Configure su producto