• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

En su ADN está ser extremadamente compacto, ligero y reducido a lo esencial. Su robusto diseño conforme con la norma ISO y sus más de 350 variantes en una amplia gama de tamaños, longitudes y amortiguaciones lo hacen muy atractivo para muchas aplicaciones.

Más opciones que la norma

  • Diámetros de 12 a 125 mm
  • Variantes personalizadas fácilmente configurables en línea
  • Amplia gama de accesorios de montaje para casi cualquier situación de instalación

Más prestaciones: para el máximo rendimiento de su sistema

  • Altas velocidades y ciclos de máquina posibles gracias a las excelentes propiedades de rodadura y al excelente comportamiento de amortiguación
  • Montaje en un 50 % menos de espacio en comparación con los cilindros normalizados según ISO 15552
  • Sistemáticamente bien pensado: 1 sensor de proximidad, utilizable por 3 lados en ranuras en T para todos los tamaños y muchas otras familias de cilindros

Con amortiguación autorregulable PPS

  • No es necesario realizar laboriosos ajustes ni reajustes
  • Fiabilidad del proceso, ya que el ajuste es imposible
  • Reducción de las vibraciones y el ruido