• Productos
  • Descargas
Sistema Remote IO CPX-AP-I

IO-Link con CPX-AP-I:

Por cada IO-Link Master se pueden integrar hasta cuatro dispositivos IO-Link en el sistema CPX-AP-I y, a su vez, varios IO-Link Master pueden conectarse a una misma interfaz bus. De este modo, son teóricamente posibles hasta 316 dispositivos IO-Link por interfaz de bus (en función de los requisitos de rendimiento respectivos).
A través del módulo IO-Link Master es posible conectar al sistema CPX-AP-I dispositivos de Festo o de otros fabricantes, así como componentes de Festo con el sistema de automatización y control CPX-AP-I. Además, con ayuda de la herramienta IO-Link Tool de Festo, integrada en la Festo Automation Suite, es posible ajustar cómodamente la configuración de los parámetros y del puerto maestro mediante una interfaz gráfica. Por otro lado, se cargan los archivos 'IO Device Descriptions' y los plug-in de los equipos IO-Link, lo que permite realizar la parametrización con unos pocos clics.

Topología del sistema

Desde la interfaz de bus es posible crear una o dos líneas según el principio de "daisy chain" o 'cadena margarita'. Junto con el sistema de I/O remotas CPX-AP-A, también es posible una topología en estrella.

Comunicación mediante bus de campo

La interfaz de bus sirve para conectar desde el CPX‑AP‑I el controlador de nivel superior mediante protocolos de bus basados en Ethernet, así como EtherCAT o PROFIBUS.

Comunicación de sistema AP

La nueva tecnología de comunicación AP conecta, mediante un paquete sencillo, un PLC host a equipos IO-Link, entradas y salidas digitales y analógicas, así como la transmisión de datos hasta la nube. Una característica única es la conexión flexible con el sistema modular de I/O remotas CPX-AP-A y la integración directa de los terminales de válvulas de Festo en la variada y flexible topología con sistemas de E/S remotas.

  • Topologías flexibles con los sistemas de I/O remotas CPX-AP-I y CPX-AP-A
  • Ingeniería simplificada sin software adicional
  • Comunicación en tiempo real hasta el terminal de válvulas

Concepto de alimentación eléctrica

El sistema de automatización CPX-AP-I dispone de líneas separadas para la comunicación y la alimentación eléctrica, así como dos circuitos eléctricos separados

  • Cada módulo puede alimentarse eléctricamente por separado, o se puede realizar una alimentación centralizada de un módulo a otro
  • Es posible crear zonas de tensión
  • Transmisión de datos estable

Módulos de CPX-AP-I

Un sistema de automatización CPX‑AP‑I está compuesto de una interfaz de bus y, por lo menos, otro módulo de entradas/salidas o un IO-Link Master. En el sistema pueden combinarse libremente hasta 79 módulos con la interfaz de bus.

  • Interfaz de bus
  • IO-Link Master
  • Módulos de entradas/salidas digitales
  • Módulo de entradas analógico

Festo Automation Suite

Gracias a la integración en el software de puesta en funcionamiento, es posible configurar, parametrizar y poner en servicio topologías de sistema completas de forma rápida, sencilla y muy cómoda con los sistemas de I/O remotas CPX-AP-I y CPX-AP-A. Además de las I/O remotas, esto también se aplica a una amplia gama de terminales de válvulas y dispositivos IO-Link, como actuadores y sensores, así como a soluciones completas de servoaccionamiento (electromecánicas).

Ventajas decisivas:

  • El “Forcen” de los datos de proceso sin control ni programación compleja durante la puesta en funcionamiento
  • Actualización del firmware del equipo
  • Acceso y descarga de los archivos de descripción de las unidades
  • Acceso directo a los manuales

Digitalización en la Industria 4.0

A través de la conexión a la IoT gateway de Festo, el CPX-AP-I se comunica con la nube mediante protocolos estándar para la nube, como MQTT u OPC UA. Esto facilitará en el futuro el mantenimiento predictivo y la monitorización del estado.

Terminales de válvulas directamente integradas en el sistema CPX-AP-I

La comunicación mediante el sistema AP, que se incorporará en todos los futuros terminales de válvulas de Festo, le permitirá integrar estos últimos en su aplicación de forma sumamente sencilla. Actualmente, gracias a la interfaz AP ya es posible integrar directamente en el sistema familias de terminales de válvulas ya existentes, como VTUG o MPA-L. Hay disponibles nuevas funciones adicionales como, por ejemplo, contadores de ciclos de conmutación o la supervisión de la tensión de carga. Además, será posible conectarlos a la nube. En el futuro, esto permitirá utilizar herramientas inteligentes como, por ejemplo, tableros de mandos para el mantenimiento preventivo y la supervisión de los estados.